Publicar produtos
Sandringham 21 Raised height close coupled wc - horizontal outlet

Sandringham 21 Raised height close coupled wc - horizontal outlet

Traduzido por Google,
Sandringham 21 suíte acoplada de altura elevada - saída horizontal
Especificação
  • Raised height close coupled suite - horizontal outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE8834
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)751
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Europa