Publicar produtos
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Traduzido por Google,
Lavatório Sandringham 21 50 cm, 2 furos para torneira, com transbordo e furo para escora
Especificação
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE8946
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPedestal wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)189
  • Largura (mm)506
  • Profundidade (mm)444
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks