Publicar produtos
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Traduzido por Google,
Lava-mãos Edit L 40cm - uma torneira
Especificação
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0815
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)7.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniclassSurface Water Retention Basins