Publicar produtos
EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH

EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH

Traduzido por Google,
Edit Assist 60cm Bacia acessível sem furos
Especificação
  • 60cm Accessible washbasin without tapholes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0823
  • Familia de productoEdit Assist
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniclassSurface Water Retention Basins