Publicar produtos
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Traduzido por Google,
Lavatório Portman 21 40 cm lh taphole, sem transbordamento ou furo chainstay
Especificação
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2159
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung hand rinse basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)9.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks