Publicar produtos
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Traduzido por Google,

    Bacia Acessível Contour 21 60 cm, 1 Furo Central, Branco

    Especificação
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2168
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)545
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins