Publicar produtos
Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Traduzido por Google,
Lavatório Salonex, 2 furos para torneira sem furo para escora ou de
Especificação
  • 2 taphole no chainstay hole or of
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)14.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa