Publicar produtos
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Traduzido por Google,
Orbit 21 lavatório de bancada de 55 cm, 1 furo de torneira à direita sem transbordamento, sem furo de corrente
Especificação
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2490
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCounter top wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)188
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)461
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)9.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText