Publicar produtos
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Traduzido por Google,
Lavatório sob bancada Contour 21 50 cm, transbordo, rebordo não vidrado, costas vidradas, sem logótipo
Especificação
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2516
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)556
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)8.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa