Publicar produtos
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada retangular Contour 21 de 42 cm com transbordamento
Especificação
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2689
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)421
  • Profundidade (mm)351
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)6.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks