Publicar produtos
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Traduzido por Google,
Dispositivo de lavagem Sensorflow 21 c/w cisterna de 4 ou 4,5 L
Especificação
  • n/a
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS3599
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC cistern fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)48
  • Largura (mm)416
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets