Publicar produtos
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern White 390x180x365 mm - 092010

    Traduzido por Google,
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, Flush operation position: Top, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920100005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", Flush operation position: Top, WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09201000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920100085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09201000851
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-tank-092010
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)180
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures