Publicar produtos
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve
Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Armitage Shanks CTV thermostatic shower mixing valve

    Traduzido por Google,

    Uma válvula termostática concêntrica com controles separados de fluxo e temperatura pré-instalados em uma caixa de aço inoxidável completa com placa de cobertura para fácil instalação e manutenção.

    Especificação
    • ◦ Type: Concentric thermostatic shower mixer valve

      ◦ Includes: Extended lever, mounting box with stainless steel cover plate, isolating valves and filters

      ◦ Approval: WRAS and TMV3 approved

      ◦ Thermostatically controlled valve pre-plumbed into stainless steel box

      ◦ Installation: "First Fix"- installation should be done before walls construction are finished (easy to install and accessible mounting box)

      ◦ Features: Automatic shut off - temperature safety stop adjustable between 43-48°C and automatic safe shut off if hot or cold supply fails

      ◦ Operating water pressure between 0.1 to 5.0 bar

      ◦ Can be used with gravity or high pressure shower kits

      ◦ Comes with multiple fixing points

      ◦ Frequently used in education, factory, general healthcare, hospitals, hotels, sports and leisure applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS6933
    • Familia de productoCommercial Line
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)4.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
    • Número OmniClass23-27 31 29 15
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Mixing Valves