Publicar produtos
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Traduzido por Google,
Doc M Contour 21 back to wall pack de canto esquerdo
Especificação
  • Back to wall left hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6968
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessible WC Doc M equipment packages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1401
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)2200
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccessible WC equipment packages
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets