Publicar produtos
EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

Traduzido por Google,
O pacote de ventiladores Armstrong EHF fornece distribuição de umidade quando um sistema de dutos de tratamento de ar não está disponível. As atraentes unidades EHF são projetadas para serem usadas com unidades de vapor atmosférico Armstrong e oferecem os seguintes benefícios:
  • Versatilidade. A unidade EHF-2 pode ser instalada diretamente em cima dos umidificadores Modelo EHU-701. A unidade EHF3 será montada diretamente no EHU-703. Os pacotes de ventiladores também podem ser pendurados na parede – permitindo a introdução de umidade com qualquer umidificador atmosférico montado em outra área.
  • Construção robusta em aço. Os gabinetes do pacote de ventiladores são feitos de aço de calibre 18 e acabados com esmalte epóxi resistente. A cor é compatível com a família EHU.
  • Longa vida útil do ventilador. O design “air-over” resfria o motor do soprador para uma longa vida útil.


Capacidade e informações elétricas
A capacidade máxima de dispersão de umidade de cada pacote de ventilador de área EHF-2 é de 30 lb/h (13,6 kg/h). A capacidade máxima de dispersão de umidade de cada pacote de ventilador de área EHF-3 é de 120 lb/h (54,4 kg/h).

NOTA: O pacote do ventilador EHF-2 requer uma fonte de alimentação separada de 120 volts.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16729
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado