Publicar produtos
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Traduzido por Google,

O DF8120DW80BS é um aquecedor de tubo e vapor instantâneo de parede dupla pré-encanado completo. O conjunto inclui um trocador de calor de casco e tubo de tamanho adequado com uma válvula de recirculação digital (DRV80) e módulo de controle de monitoramento de água quente BrainScan®.

A tecnologia digital oferece maior precisão no controle da temperatura da água e maior segurança do usuário em um único componente de controle. Tecnologia BrainScan® para visualizar e ajustar remotamente o ponto de ajuste, registro de dados e monitoramento de entrada quente, entrada fria/retorno e saída de água mista com várias opções de interface BAS.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarmstrong-0036
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

América do Norte
United States