Publicar produtos
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing

    Base Shoe Railing

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nosso sistema de sapata de base é um sistema de vidro estrutural montado na base que pode ser anexado à superfície ou à fáscia que permite linhas de visão contínuas.

    Independentemente do escopo do seu projeto, nossa equipe experiente e profissional dedicada fará tudo o que puder para ajudá-lo a entregar o produto final. Somos o seu parceiro desde a primeira consulta até a instalação do projeto por nossos técnicos especialmente treinados. Nosso serviço chave na mão não deixa nada ao acaso; você lida com uma empresa para todos os seus requisitos de trilhos.

    Instalado por equipes de instalação treinadas e certificadas da P + P Artec. Os gerentes de projeto da P + P Artec agendarão todas as medições de campo, instalação e datas de entrega para atender ao seu cronograma.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBase-Shoe
    • Familia de productoStainless Steel Railing
    • Grupo de produtosBase Shoe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Título OmniclassStair Railings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África