Publicar produtos
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
    Hollaender

    Hollaender Structural Glass Railing

    Traduzido por Google,

    O corrimão de vidro estrutural possui uma sapata de alumínio extrudado revestida com um revestimento que pode ser de aço inoxidável ou alumínio. As tampas superiores ou trilhos estão disponíveis em formatos redondos e em U, em materiais e acabamentos que combinam com o revestimento e com o corrimão auxiliar. A madeira é uma opção popular.

    • O revestimento pode ser de aço inoxidável ou alumínio revestido.
    • Os trilhos superiores, tampas e trilhos auxiliares estão disponíveis em aço inoxidável, alumínio e madeira, em uma variedade de formatos e perfis diferentes.
    • O vidro pode ser monolítico ou laminado, transparente ou colorido em uma variedade de tons, com espessura de ½" a ¾".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanewman-by-hollaender-structural-glass-railing
    • Familia de productoStructural Glass
    • Grupo de produtosStructural Glass Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 19
    • Título OmniclassStair Handrails
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States