Publicar produtos
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing
Chicago Stainless Steel Metal Railing

    Chicago Stainless Steel Metal Railing

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema Chicago combina as linhas limpas e retas de um balaústre retangular de aço inoxidável com um acabamento escovado arquitetônico para proporcionar uma aparência elegante e contemporânea.

    Independentemente do escopo do seu projeto, nossa equipe experiente e profissional dedicada fará tudo o que puder para ajudá-lo a entregar o produto final. Somos o seu parceiro desde a primeira consulta até a instalação do projeto por nossos técnicos especialmente treinados. Nosso serviço chave na mão não deixa nada ao acaso; você lida com uma empresa para todos os seus requisitos de trilhos.

    Instalado por equipes de instalação treinadas e certificadas da P + P Artec. Os gerentes de projeto da P + P Artec agendarão todas as medições de campo, instalação e datas de entrega para atender ao seu cronograma.


    Especificação
    • BalusterInfillGuard/Hand RailFittings
      STAINLESS STEEL RECT TUBEGLASSSTAINLESS STEEL RD TUBESTAINLESS STEEL
      ARCHITECTURAL BRUSHED FINISHCLEAR, FROSTEDPOLISHED FINISHMIRROR, SATIN, ARCHITECTURAL BRUSH
      (#4/180G)OTHER/SPECIALTY AS REQUIRED(#6/240-400G)
      2.5″ X 0.625″ X 0.083″3/8″ – 27/32″POLISHED FINISH1.5″ X 0.120″ / 1.9″ X 0.083″
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChicago-Railing
    • Familia de productoStainless Steel Railing
    • Grupo de produtosChicago
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Título OmniclassStair Railings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África