Publicar produtos
Focus Glass Railing
Focus Glass Railing
Focus Glass Railing
Focus Glass Railing
Focus Glass Railing

    Focus Glass Railing

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nosso Focus System é um sistema de vidro estrutural. Quando combinados com os corrimãos de aço inoxidável sem costura exclusivos da P+P Artec, criam um design limpo e moderno.

    Independentemente do escopo do seu projeto, nossa equipe experiente e profissional dedicada fará tudo o que puder para ajudá-lo a entregar o produto final. Somos o seu parceiro desde a primeira consulta até a instalação do projeto por nossos técnicos especialmente treinados. Nosso serviço chave na mão não deixa nada ao acaso; você lida com uma empresa para todos os seus requisitos de trilhos.

    Instalado por equipes de instalação treinadas e certificadas da P + P Artec. Os gerentes de projeto da P + P Artec agendarão todas as medições de campo, instalação e datas de entrega para atender ao seu cronograma.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFocus-Railing
    • Familia de productoStainless Steel Railing
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Título OmniclassStair Railings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África