Publicar produtos
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Arquivado

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafig-352-90-elbow-reducing
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 51 15
  • Título OmniclassReducing Pipe Elbows
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings