Publicar produtos
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Arquivado

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 51 15
  • Título OmniclassReducing Pipe Elbows
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings