Publicar produtos
1551 - 1551N _ Generic fitting- Male/Female
1551 - 1551N _ Generic fitting- Male/Female
1551 - 1551N _ Generic fitting- Male/Female
    TIEMME

    1551 - 1551N _ Generic fitting- Male/Female

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    Encaixe reto com conexão roscada macho/fêmea ISO 228 .
    Disponível na versão niquelada [N] e cromada [C]

    Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação e conexão: de G1/4" (DN8) a G1"1/2 (DN40) .



    Faixa de produção:
    Arte. 1550 Fêmea de encaixe reto
    Arte. 1552 Macho de encaixe reto

    Arte. 1555 Encaixe macho reto de 3 peças
    Arte. 1560 Encaixe de cotovelo fêmea
    Arte. 1561 Encaixe de cotovelo macho/fêmea
    Arte. 1562 Encaixe de cotovelo macho
    Arte. 1563 Encaixe de cotovelo Macho/Fêmea com flange

    Arte. 1570 "T" encaixe fêmea
    Arte. 1571 "T" encaixe fêmea/macho
    Arte. 1572 macho de encaixe "T"

    Produtos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea

    Especificação
    • Art.1551
      Straight fitting with male/female threaded connection
      Production range from G1/4" (DN8) to G1"1/2 (DN40)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228



      Art.1551N
      Straight fitting with male/female threaded connection
      Production range from G3/8" (DN10) to G1" (DN25)
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1551-1551N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Familia de productoFITTINGS
    • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
    • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings