Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead concealed

    Traduzido por Google,

    O ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing oferece funcionalidade conveniente, abertura fácil de usar, abertura de porta extremamente ampla e sem trilhos no chão. Este produto atende a todos os requisitos de desempenho superior em um ambiente de cuidados intensivos. O ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing está disponível em um pacote com classificação de fumaça certificado pela UL 1784.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    ASSA ABLOY

    Especificação
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVersaMax_Swing_OHC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators