Publicar produtos
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Traduzido por Google,

    Pontis | Mesa dobrável a bateria, sistema de mesa sit-stand

    A combinação perfeita de ergonomia e design.

    A mesa móvel é regulável em altura por um motor elétrico e equipada com uma bateria recarregável para que possa ser usada independentemente de uma fonte de alimentação estacionária. O tampo da mesa feito de uma superfície gravável pode ser girado verticalmente. A mesa pode ser usada como quadro branco em pouco tempo ou guardada para economizar espaço.

    Especificação
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosSit/stand desks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56