Publicar produtos
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 de 5 estrelas4.3(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tensos | Mesa

    A combinação perfeita de ergonomia e design.

    O novo sistema de mesa de sentar e de pé da Tensos combina ergonomia com design moderno. Com seu ajuste elétrico de altura, permite a máxima flexibilidade para a posição ideal de trabalho quando sentado ou em pé. O sistema vem com uma estrutura de perna em forma de T de tubo redondo ou quadrado, disponível em várias cores.

    Especificação
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosSit/stand desks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56