Publicar produtos
Underground Tank Carat XL

Underground Tank Carat XL

Traduzido por Google,

O reservatório subterrâneo para águas pluviais Carat XL foi especialmente desenvolvido para a captação de água da chuva. Está disponível nos tamanhos de 8.500 e 10.000 litros, para transporte em veículos ou caminhões (combinado com eixo telescópico com tampa de ferro fundido ou modelo TRUCK).

  • Geometria e estática otimizadas do tanque, graças ao desenvolvimento do produto em CAD, resultam na máxima estabilidade.
  • Precisão de encaixe única dos componentes
  • Abertura em forma de cúpula com perfil de aço inoxidável para encaixe preciso e montagem segura.
  • Qualidade consistente graças ao monitoramento constante da produção.
  • Suporte para veículo ou caminhão (combinado com eixo telescópico com tampa de ferro fundido ou CAMINHÃO)
  • Água subterrânea estável até o meio do tanque graças à sua construção extremamente robusta.
  • Pode ser expandido conforme necessário.
Especificação
  • Carat XL underground tank

    Carat XL underground tank (8,500 and 10,000 litres) for rainwater harvesting.

    Seamless made of high-quality polyethylene (PE-LLD) - 100 % recyclable - made of one piece.

    Truck passable up to SLW 12.

    Numerous connection options DN 100/150/200. Larger connection pipes up to DN 300 on request.

    Dome opening with rotated stainless steel ring - patented - for extreme stability as well as highest fitting

    accuracy and assembly safety.

    Large entrance dome (360° rotatable) according to DIN 1989.

    Access opening Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

    Sealed up to the top edge of the terrain in connection with telescopic dome shaft and profile seal.

    Tank casing with round grain gravel (max. grain size 8/16). Note the details in our instructions.

    Fabricate: GRAF Carat XL underground tank

    Volume [l]   Length [mm]   Width [mm]   Height [mm]   Weight [kg]
    8500   3500   2040   2695   380
    10000   3520   2240   2895   455
    13000   4000   2420   3075   600
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUnderground-Tank-Carat-XL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água