Publicar produtos
Luva KOS Roxtec
Luva KOS Roxtec
Luva KOS Roxtec
Luva KOS Roxtec
    Roxtec

    Luva KOS Roxtec

    Luva com placa removível para vedação anterior à passagem de cabos e tubos.

    A luva removível Roxtec (KOS) mantém seu edifício seco durante e após construção e fornece capacidade sobressalente para necessidades futuras. A luva é facilmente fixada e engastada em estruturas de diversas espessuras e garante uma vedação justa até que sua placa seja removida para a passagem de cabos e tubos. As luvas possuem um recurso integrado que as permitem serem conectadas em clusters eficientes em termos de espaço. Depois que os cabos ou tubos são passados, eles devem ser vedados com soluções subterrâneas Roxtec UG™ no tamanho correspondente.

  • Leve
  • Eficiente em área
  • Rápido e fácil de instalar
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,3 bar (constante)

      À prova d'água

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estrutura da instalação

      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Fundição
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOS
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC001174
    • Nome ETIMPlastic installation tube
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems