Publicar produtos
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Traduzido por Google,

SELA DE BRAÇADEIRA REFORÇADA PP

Diferentes tamanhos a serem convencidos com 8 opções:
- Saídas D. 50 mm
- Saídas D. 65 mm
- Saídas D. 80 mm
- Saídas D. 100 mm
- Saídas D. 125 mm
- Saídas D. 150 mm
- Saídas D. 200 mm
- Saídas D. 250 mm


Especificação
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosIrrigation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPP-MD
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings