Publicar produtos
Flat Tank Platin XXL
Flat Tank Platin XXL
Flat Tank Platin XXL

    Flat Tank Platin XXL

    Traduzido por Google,

    O reservatório plano Platin XXL foi especialmente desenvolvido para a captação de água da chuva. Está disponível em tamanhos de 20.000 a 65.000 litros.

    • Cúpula giratória do tanque para facilitar o alinhamento das linhas de conexão.
    • Disponível com uma segunda cúpula para o tanque como opcional.
    • Adequado para carregamento de veículos pesados ​​com peso máximo de 30 toneladas (66.138 libras).
    • Conexão flexível até DN 300 (12")
    • Aberturas de conexão com vedações labiais DN 150 (6") pré-instaladas
    • Altura do tanque de apenas 125 cm (4' 1")
    • Tecnologia de filtro DN 150 (6") integrada de alta qualidade
    • Abertura em forma de cúpula com perfil de aço inoxidável para encaixe preciso e montagem segura.
    • Conexão para diâmetro nominal de até DN 200 (8"), em cúpula de tanque de até DN 300
    Especificação
    • Platin XXL rainwater flat tank

      Platin XXL rainwater flat tank (20,000 to 65,000 litres) for rainwater harvesting.

      Truck passable up to SLW 30 – with load distribution plate to be provided on site and corresponding cover.

      Made of high-quality polyethylene (PE); 100% recyclable.

      Numerous connection options DN 100/150/200. Larger connection pipes up to DN 300 on request.

      Dome opening with rotated stainless steel ring - patented - for extreme stability as well as highest fitting

      accuracy and assembly safety.

      Large entrance dome (360° rotatable) according to DIN 1989.

      Access opening Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optional production with second tank dome possible.

      Sealed up to the top edge of the terrain in connection with telescopic dome shaft and profile seal.

      Tank casing with round grain gravel (max. grain size 8/16). Note the details in our instructions.

      Up to 40,000 litres volume can be transported without special transport.

      Fabrikat: GRAF Platin XXL rainwater flat tank

      Volume
      [l]
        Length [mm]   Width [mm]   Height [mm]   Weight [kg]
      20000   9405   2250   1910   890
      25000   11580   2250   1910   1140
      30000   14265   2250   1910   1355
      35000   16510   2250   1910   1570
      40000   18430   2250   1910   1750
      45000   21030   2250   1910   2000
      50000   22935   2250   1910   2180
      55000   25195   2250   1910   2395
      60000   27795   2250   1910   2645
      65000   29700   2250   1910   2825
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlat-Tank-Platin-XXL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água