Publicar produtos
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2
    ATECH SAS

    Recyclable plastic Flower pot – Saphir 1-2

    Traduzido por Google,

    Pense grande com este vaso grande Saphir, disponível na frente ou no verso, em 2 tamanhos e 17 cores.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Choice among 17 colours included 2 textured colours (Terracotta and Corten), additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Fixing base plate
      Lifting system (Ask us a price offer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010038
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo