Publicar produtos
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré
 CADENCE - Carré

    CADENCE - Carré

    Traduzido por Google,

    CADÊNCIA

    COLEÇÕES QUADRADAS

    VAMOS COMPOR SEU PRÓPRIO RITMO

    Entre os sonhos do arquiteto, o domínio correto do acaso é um dos exercícios supremos. Brincar com a sobriedade, compor o próprio ritmo com sutileza, para obter uma singularidade delicada, com a certeza de um resultado de elegância discreta e atemporal.

    Especificação
    • Steel Wall Cladding sheets CADENCE : 

      - CADENCE is a traditional cladding system complying with the professional regulations

      - 10 models available in CADENDE Collection Square and Triangle

      - 2 models available in CADENCE XL Square and Triangle

      - Width : 540mm to 900mm

      - Length : 500mm to 8000mm (CADENCE Collection) and 500mm to 13000mm (CADENCE XL)

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1

      - Impact resistance : Q4                

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacadence
    • Familia de productoWalls Cladding
    • Grupo de produtosCladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa