Publicar produtos
ATT Floor Box
ATT Floor Box
    ATT

    ATT Floor Box

    Traduzido por Google,

    As caixas de mídia são usadas sempre que for necessário acessar as linhas telefônicas e tomadas elétricas em um andar. Podem ser usadas em instalações públicas, mercados, galpões industriais, armazéns, bem como onde quer que estandes comerciais sejam abertos periodicamente ou seja necessário conectar um dispositivo específico.

    As caixas são feitas de aço inoxidável EN 1.4301 (AISI304), EN 1.4404 (AISI316L). A caixa é equipada com uma tampa jateada com uma tampa articulada e uma junta para garantir a estanqueidade. Ela garante fácil acesso ao interior da caixa sem a necessidade de remover a tampa. O sistema de fechamento da tampa protege a caixa contra abertura não autorizada.

    A ATT oferece caixas SK1 de câmara única, SK2 de câmara dupla, bem como caixas multicâmara mediante solicitação individual do cliente.

    Especificação
    • Material
      - austenitic stainless steel with markings AISI3014, EN 1.4301 and AISI316L, EN 1.4404
      - body: sheet metal [mm]
      - lid with lid: 5 mm thick sheet metal

      Dimensions
      - SK1: AxB 168x300 [mm] H 70 [mm]
      - SK2: AxB 300x300 [mm], H 70 [mm]

      Options
      - single-chamber SK1
      - two-chamber SK2
      - multi-chamber for an individual customer order

      Product use
      - public facilities
      - shopping and office centers
      - industrial halls

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatt-floor-box
    • Familia de productoATT Floor Boxes
    • Grupo de produtosATT Floor Box
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012284
    • Nome ETIMFloor hatch

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia