Publicar produtos
ATT Manhole Cover - round shape with checker plate
ATT

ATT Manhole Cover - round shape with checker plate

3.7 de 5 estrelas3.7(13 avaliações)
Traduzido por Google,

A Tampa de Bueiro Redonda ATT com Placa Checker fornece aos arquitetos, designers e engenheiros uma solução durável, segura e prática para pontos de acesso em ambientes industriais, públicos e urbanos. Projetada especificamente para uso em áreas de alto tráfego, como estradas, praças, calçadões, instalações de tratamento de águas residuais, estações de purificação de água e locais industriais, esta tampa de bueiro garante desempenho confiável, segurança e facilidade de manutenção.

Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, incluindo AISI 304, AISI 316 e AISI 316TI resistente à corrosão, as tampas de bueiro redondas ATT oferecem resistência excepcional a condições ambientais adversas, produtos químicos agressivos, umidade e tensões mecânicas. A superfície da placa quadriculada fornece maior resistência ao deslizamento e durabilidade, tornando-a ideal para tráfego de pedestres e veículos.

As tampas de bueiro redondas ATT são projetadas para serem estanques a gás e à água, garantindo segurança e proteção para instalações subterrâneas. Disponíveis em várias classes de carga (incluindo áreas de pedestres e zonas de tráfego pesado), essas tampas podem acomodar diversos requisitos arquitetônicos e de engenharia, integrando-se perfeitamente à infraestrutura pública e industrial.

Ao combinar construção robusta, design prático e desempenho confiável, as tampas de bueiro redondas ATT com placa quadriculada são uma escolha essencial para profissionais que buscam soluções de alta qualidade, seguras e esteticamente coerentes em projetos de infraestrutura.

Especificação
  • - Load class up to D400,

    - checker plate and filling option.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-round-shape-checker-plate
  • Familia de productoATT Floor Boxes
  • Grupo de produtosATT Floor Boxes
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012284
  • Nome ETIMFloor hatch

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia