Publicar produtos
District heating tank FSV

District heating tank FSV

Traduzido por Google,

O acumulador universal inteligente e inteligente FSV combina grande conforto de água quente com carga extremamente baixa na rede de abastecimento.

Especificação
  • A recent study shows that FSV is the most economical solution in a comparison of different district heating systems

    Up to 14% energy savings compared to competing products

    Up to 1,100 energy savings per year

    Due to longer protective anode 1st anode maintenance only after 5 years

    No unnecessary feed losses

    Considerable CO" savings when used with demand-controlled mains temperature

    Can be combined with a wide variety of energy sources

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadistrict-heating-tank-fsv
  • Familia de productodistrict heating tanks
  • Grupo de produtosdistrict heating tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters