Publicar produtos
PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

PERFORMANCE PLATINUM Plug-in Heat Pump Water Heater with HydroBoost

Traduzido por Google,

Eficiência

  • Até 3,5 UEF reduz o custo operacional
  • Certificado ENERGY STAR®
  • Em conformidade com o Título 24 (pronto para JA13)

Desempenho

  • Fornece água quente com mais eficiência do que a maioria dos aquecedores de água elétricos padrão
  • Faixa operacional ambiente: 37-145°F é a mais ampla da classe, oferecendo mais dias de operação HP anualmente; projetado para atender às especificações climáticas do norte (NEEA Tier 2)2
  • A válvula de mistura HydroBoost integrada maximiza o desempenho de saída

Instalação fácil

  • Conexões laterais de fácil acesso
  • Cabo de alimentação plug-in instalado de fábrica - conecta-se diretamente a uma tomada de parede padrão
  • Substitui facilmente um aquecedor de água a gás padrão

Integração

  • Pronto para resposta à demanda – EcoPort integrado (porta CTA-2045) permite fácil conexão a programas utilitários
  • Tela de LED com alerta de sensor de água integrado com alarme sonoro (disponível em modelos selecionados)
  • A tecnologia integrada de conexão WiFi EcoNet® (necessária conexão à Internet de banda larga WiFi) e o aplicativo móvel gratuito oferecem aos usuários controle sobre o aquecedor de água, permitindo temperatura personalizável, configurações de férias, programação, economia de energia e monitoramento do sistema em casa ou fora
  • LeakGuard™ e LeakSense™Ready — Adicione detecção e prevenção de vazamentos facilmente com sensor de vazamento e kit de atualização de válvula de fechamento

Modos de operação

  • bomba de calor
  • Férias/Ausente: 2-28 dias (ou colocado em espera indefinidamente)

Mais...

  • Haste de ânodo de grau premium com resistor prolonga a vida útil do tanque
  • Entrada e saída de água de 3/4" NPT; conexões de drenagem de condensado de 3/4"
  • Fácil acesso, filtros de ar laváveis montados na parte superior
  • Isolamento de espuma não CFC de 2" )
  • Válvula de drenagem de latão de fluxo aprimorado
  • Válvula de alívio de temperatura e pressão instalada
  • Design certificado para NSF/ANSI 372 (Lead Content)

As unidades atendem ou excedem os requisitos ANSI e foram testadas de acordo com os procedimentos DOE. As unidades atendem ou excedem os requisitos de eficiência energética da NAECA, padrão ASHRAE 90, código ICC e todos os critérios de desempenho de eficiência energética do estado.

Especificação
  • Dimensions 40 Gal 50 Gal 65 Gal 80 Gal
    Product Depth (in.) 20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Product Height (in.)
    63"
    62"
    65"
    75"
    Product Width (in.)
    20.25"
    22.25"
    24.25"
    24.25"
    Details
    EcoNet Enabled
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    UEF
    2.80
    3.00
    3.30
    3.50
    Primary Warranty
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    10 Yrs
    High Altitude Compliant
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Tank Capacity
    40
    50
    65
    80
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-performance-platinum-plug-in-heat-pump-water-heater-with-hydroboost
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosResidential Heat Pump Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States