Publicar produtos
Electric water heater KRU

Electric water heater KRU

Traduzido por Google,

Os pequenos tanques de armazenamento sem pressão estão disponíveis para instalação acima e abaixo da pia. O controlo de temperatura permite a selecção infinitamente variável da temperatura da água quente sanitária até 75° C. O isolamento de espuma torna estas unidades amigas do ambiente e economizadoras de energia.

Especificação
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelectric-water-heater-kru
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de produtoselectric water heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa
Austria