Publicar produtos
Heat pump cold buffer storage tank PS 50/100

Heat pump cold buffer storage tank PS 50/100

Traduzido por Google,

O tanque de armazenamento intermediário PS 50/100 para água quente e fria serve como reservatório para aquecimento de água em sistemas de aquecimento e é ideal para aplicações com bombas de calor.

A função 2 em 1 de aquecimento e resfriamento é uma vantagem especial desses tanques de armazenamento de energia.

Especificação
    • Insulation material: Polyurethane rigid foam with powder-coated steel sheet casing, silver-grey
    • Maximum operating pressure: 4 bar
    • Maximum operating temperature: 95°C
    • Stand feet: 4x included for floor mounting
    • Wall mounting pre-installed
    • Cooling in summer, heating in winter
    • Particularly space-saving due to its low height
    • Sensor tube integrated into the flange
    • Buffer storage for efficient operation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheat-pump-cold-buffer-storage-tank-ps-50-100
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Europa
Austria