Publicar produtos
Water Heater ECO GRID

Water Heater ECO GRID

Traduzido por Google,

Os sistemas fotovoltaicos e os parques eólicos iniciaram uma reviravolta energética e produzem eletricidade verde numa grande variedade de momentos, em quantidades diferentes e em momentos diferentes. Temos uma solução inovadora para aproveitar essa geração de produção de energia variável mantendo o conforto do consumidor: o sistema de armazenamento ECO GRID.

Especificação
  • Participation in community PV systems possible

    Energy saving due to lowered temperature with automatic legionella protection circuit

    Conventional operation possible when not participating in intelligent use

    Quick heating button for immediate heating in case of spontaneous hot water demand

    Wireless PV integration saves costs for new installations and modernisation in existing buildings

    Proven wall mounting for modernisation of existing buildings

    Patented sensor holder for exact energy measurement in the storage tank

    High-quality HFO foam thermal insulation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heater-eco-grid
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de produtoselectric water heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa
Austria