Publicar produtos
Water Heater EHT

Water Heater EHT

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Para o abastecimento de água quente de um apartamento inteiro, é aconselhável usar o cilindro de parede EHT de 50 a 150 litros. Com seleção de temperatura de 35°C a 85°C e a configuração de economia de energia ecologicamente correta, as unidades são realmente versáteis.

Especificação
  • High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    Lid with service opening for better access to the heating element

    Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    +3 years free extended warranty

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heater-eht
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de produtoselectric water heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 13 11
  • Título OmniclassHot Water Tank Electric Heaters

Disponibilidade da região

Europa
Austria