Publicar produtos
Water Heater EWH DIGITAL

Water Heater EWH DIGITAL

Traduzido por Google,

O tanque elétrico de água quente EWH DIGITAL, incluindo aquecimento a seco Steatit patenteado e controle eletrônico, adapta-se aos hábitos de consumo

Especificação
  • Low susceptibility to calcareous water

    Thermostat with five selectable operating temperatures with all-pole safety temperature limiter

    Control via front display with touch-sensitive buttons

    With the Cozytouch app, you can now control your hot water comfort anytime, anywhere (download app for free from AppStore or Google Play)

    Easy installation and maintenance of the heater without emptying the tank

    Tried and tested suspension for 1:1 replacement during refurbishment

    Max. permissible operating pressure 6 bar

    Enamelled sheet steel boiler with magnesium anode

    Built-in steatite dry heating element (inserted in an immersion tube)

    High-quality thermal insulation through direct PU foaming in the outer jacket (white)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heater-ewh-digital
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de produtoselectric water heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa
Austria