Publicar produtos
ClearLock 656 Security Door

ClearLock 656 Security Door

Traduzido por Google,

O ClearLock 656 é uma solução de controle de acesso de alta segurança projetada para regular o acesso de pedestres e gerenciar o fluxo de pessoas em ambientes com restrições de segurança. Com base em mais de 20 anos de experiência em tecnologia de controle de acesso, a linha ClearLock combina construção robusta, recursos de segurança avançados e design contemporâneo.

Projetado para durabilidade e operação confiável, o ClearLock 656 foi desenvolvido para se integrar perfeitamente a ambientes comerciais e públicos de prestígio, incluindo edifícios de escritórios, aeroportos, laboratórios e outras instalações com requisitos de segurança rigorosos.

Combinando um controle de acesso eficaz para pedestres com um design arquitetônico, o ClearLock 656 oferece uma solução de entrada confiável e discreta para locais onde segurança, estética e acesso controlado são essenciais.


Especificação
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230V single phase, 50/60 Hz, 10A + ground.

    Gear motor Reversible

    Torque limiter Electronic

    Speed setting Programmable

    Passages (excluding activation time of the access control device) 6 persons / min

    Power consumption 200 W

    Weight 1.200 kg depending on glass

    Operating T° from -10° to +55°C

    Max relative humidity 90%, without condensation

    Protection index IP40

    Shock resistance: 

    - IK09 housing

    - BR2 (EN1063) glass

    - P6B (EN 356) glass

    MCBF 1 Mo of cycles or 2 year when respecting recommended maintenance

    MTTR 1 hour

    Conforms to European norms

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClearlock656
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)95
  • Largura (polegadas)75
  • Profundidade (polegadas)59
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)2650
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia