Publicar produtos
BL229-Toll Security Barrier
Arquivado

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
Especificação
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBL229Toll
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de produtosBarrier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1052
  • Largura (mm)443
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)83
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLift barriers