Publicar produtos
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    Traduzido por Google,

    O BLG77 é capaz de fechar o acesso a locais seguros e restringir o tráfego de veículos e pedestres. Estes portões de alta segurança são projetados para uso intensivo, podem funcionar em uma grande variedade de condições climáticas e são altamente confiáveis.

    Os portões automáticos BLG77 possuem carcaça reforçada e cerca de arame para dissuadir entradas fraudulentas. O braço é travado mecanicamente nas posições aberta e fechada e o ciclo de abertura é entre 10 e 12 segundos dependendo das opções. Um dos portões mais rápidos da indústria! Este portão é listado ETL para o padrão UL325 para garantir a máxima segurança do usuário.

    O BLG77 foi projetado para uso intensivo (mais de 1.000 passagens por dia) e oferece um desempenho consistente em todas as condições climáticas (até 49°F negativos com aquecedores).

    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS:

      Power supply 230 VAC single phase for the main supply

      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Barrier arm length:

      BLG 77 H : L = 5.080 m - H = 3.356 m

      BLG 77 M : L = 5.080 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 L : L = 6.350 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 HL : L = 6.350 m - H = 2.746 m.

      Opening time 10 seconds.

      Tip support Electromagnetic locking tip support.

      Motor 560 W Three phase

      Frequency 50 Hz

      Resistance of the barrier to wind (even if opened)

      BLG 77 L & BLG 77 M : 120 km/h.

      BLG 77 H & BLG 77 HL : 100 km/h.

      Strip heater to warm the gearbox 200 W

      Gearbox type reduction ratio: 100:1

      Net weight 640 kg (with barrier fence)

      Operation temperatures -25°C to +50°C

      Clutch Heavy-duty

      Mechanical endurance (MCBF) (with recommended preventive maintenance)

      750.000 cycles at a rate of 100 complete

      cycles/hrs max with a maximum of 1000

      complete cycles per day


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBLG77USACAN
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosBarrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)112
    • Largura (polegadas)241
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)640
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLift barriers