Publicar produtos
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    A catraca SmartLane 900 Security Entrance Lane oferece um alto nível de controle de acesso bidirecional sem comprometer a segurança do usuário. As unidades otimizam o uso do espaço ao mesmo tempo que garantem a facilidade de passagem.

    • Certificação UL 325, que garante segurança adicional ao usuário

    • Sistema de detecção de alto desempenho para eliminar o uso não autorizado e alarmes falsos

    • A ampla passarela do SmartLane 910 é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida e é ideal para cadeiras de rodas, carrinhos grandes ou objetos largos



    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSmart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.15
    • Largura (polegadas)11
    • Profundidade (polegadas)47.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles