Publicar produtos
Fine Textured  | RAL 9005 | AE03054900520
Fine Textured  | RAL 9005 | AE03054900520
    Arquivado

    Fine Textured | RAL 9005 | AE03054900520

    The Fine Textured Collection of Alesta® AP powder coatings provides outstanding looks and functional performance in a wide range of colours based on RAL.
    Especificação
    • Fulfills all architectural requirements Provides premium levels of aesthetics and functional performance hides imperfections Improves the scratch resistance of the finish GSB and Qualicoat approved Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard) certified Meeting the AAMA2603 requirements All Fine Textured products are available from stock
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafine-textured-ral-9005
    • Familia de productoArchitectural Polyester Powder Coating
    • Grupo de produtosThe Fine Textured Collection | Alesta® AP
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalResina de poliéster
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings