Publicar produtos
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
    Novacolor

    Marmur Fine

    Traduzido por Google,
    Marmur Fine é uma demão de gesso de acabamento à base de cal, composta por massa hidratada bem temperada, mármores finos e modificadores reológicos, que garantem uma perfeita trabalhabilidade do produto. Com sua formulação, Marmur Fine permite obter efeitos estéticos turvos, com tonalidades suaves e vibrantes. Graças à sua versatilidade, Marmur Fine permite obter diversas texturas, dependendo das técnicas de aplicação.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Marmur Fine is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Fine's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMarmur-fine
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos