Publicar produtos
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ***** Para Clear Opening Calculator, siga o URL na Descrição Técnica, na aba 'Links'. *****

    O sistema de porta deslizante manual de baixo atrito que pode ser operado por controle na ponta dos dedos

    Projetado especificamente para o novo Alder Hey Children's Hospital para fornecer portas de quarto e enfermarias para crianças, de largura total e envidraçadas. A força de abertura média das mais de 200 portas Flo-Motion® instaladas na Alder Hey foi de 10N - menos de 50% da exigência de força original especificada.

    As portas Flo-Motion® apresentam guias de esferas recirculantes em um trilho linear especial de baixa resistência com mecanismo amortecedor. Os conjuntos de portas são fabricados com perfis de alumínio extrudado e incluem uma moldura autoportante "poste". O conjunto de portas padrão será fixado em suportes ou aços estruturais adequados e sólidos instalados pelo Empreiteiro.

    Os painéis das portas deslizantes devem ser facilmente operados manualmente. Uma vez instalada, cada porta deslizante é testada digitalmente à força 3 vezes conforme especificado e um certificado é emitido mostrando a força média média de abertura e fechamento com dados de teste em formato de gráfico.

    O sistema funcionará em conjunto com portas de maior massa e peso – consulte a literatura do produto. Além dos formatos padrão e opções de envidraçamento, também podem ser oferecidos designs sob medida.

    SOBRE NÓS

    Inovação

    A Axis é a orgulhosa fabricante do sistema de portas deslizantes manuais Flo-Motion®, vencedor de vários prêmios, que foi projetado especificamente para BDP Architects e instalado no novo Hospital Infantil Alder Hey. Com uma variedade de designs personalizados, o Flo-Motion® já foi instalado em 12 hospitais do Reino Unido e especificado para muitas outras construções futuras.

    Portas Automáticas

    Especializada em entradas de pedestres e de propriedade independente, a Axis também é a única distribuidora no Reino Unido da Stanley Automatic e Healthcare Doors, bem como da Manusa Healthcare Doors. A Axis é um membro ativo da ADSA (Automatic Door Suppliers Association) e recomenda que todas as instalações cumpram a norma EN16005 no que diz respeito à segurança. A nossa gama de produtos para portas automáticas inclui sistemas de portas de correr e batentes, todos feitos à medida para se adequarem a aplicações específicas.

    Nosso portfólio de produtos também inclui fachadas de alumínio de baixo nível, cortinas e conjuntos de portas manuais. A partir de uma operação central do Reino Unido, a Axis oferece um serviço completo de fabricação, instalação e manutenção.

    Saber como

    A Axis possui amplo conhecimento e experiência nas indústrias de Construção e Portas Automáticas, atendendo a uma ampla gama de clientes nos setores público e privado.



    Especificação
    • FLO-MOTION® TYPE B100

      BI-PARTING DOORS SLIDING OVER GLAZED SCREENS

      Description - Manual aluminium framed bi-parting glazed door system with doors sliding over glazed screens. Doors and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Bi-parting Door System Type B100.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a frame consisting of two jambs (100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm integral transom bar with a 7mm reinforced face. The frame to fit within the structural opening with the doors sliding over glazed screens. The fixed glazed screens are secured within the frame structure by two concealed aluminium channels.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019.

      Sliding Doors & Glazed Fixed Panels – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. Each door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles – Two pairs of "back-to-back" nylon or stainless-steel, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type B100.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between the two sliding doors when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBiPart_TypeB100
    • Familia de productoFlo Motion
    • Grupo de produtosBi-Part
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Título OmniclassAluminum Screen Doors

    Disponibilidade da região

    Europa