Publicar produtos
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32
Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32

    Glazed sliding door Flo-Motion Single Door - Type E32

    Traduzido por Google,

    ***** Para acessar a calculadora de abertura clara, siga o link na Descrição Técnica, na aba 'Links'. *****

    Sistema de porta deslizante manual de baixo atrito que pode ser operado com a ponta dos dedos.

    Projetadas especificamente para a BDP Architects e instaladas no novo Hospital Infantil Alder Hey, as portas Flo-Motion® oferecem soluções de segurança para crianças, com portas envidraçadas de largura total para quartos e enfermarias. A força média de abertura das mais de 200 portas Flo-Motion® instaladas no Alder Hey foi de 10N – menos de 50% da força originalmente especificada.

    As portas Flo-Motion® possuem guias de esferas recirculantes em um trilho linear especial de baixa resistência com mecanismo de amortecimento. Os conjuntos de portas são fabricados com perfis de alumínio extrudado e incluem uma subestrutura com travessa reforçada. O conjunto de porta padrão será fixado em suportes adequados e robustos ou em estruturas metálicas instaladas pela construtora.

    Os painéis das portas de correr devem ser fáceis de operar manualmente. Após a instalação, cada porta de correr é testada digitalmente quanto à força, três vezes conforme especificado, e um certificado é emitido, apresentando a força média de abertura e fechamento com os dados do teste em formato de gráfico.

    O sistema funciona em conjunto com portas de maior massa e peso – consulte a documentação do produto. Além dos formatos e opções de vidros padrão, também oferecemos projetos personalizados.

    SOBRE NÓS

    Inovação

    Nossas credenciais de inovação são melhor demonstradas pela invenção e design de nossa linha própria de sistemas de portas de correr manuais Flo-Motion®, premiada diversas vezes.

    Com uma variedade de designs personalizados, as portas Flo-Motion® foram instaladas em mais de cem hospitais e especificadas para muitas outras construções futuras.

    Especialização

    A Axis Entrances é uma empresa independente, fundada em 1987. Nossa longa e bem-sucedida trajetória nos proporciona vasta experiência e conhecimento especializado, o que nos posiciona como líderes do setor, com ampla experiência em trabalhar com arquitetos e empreiteiras principais.

    Portas automáticas

    Como especialistas reconhecidos na nossa área, também fornecemos, instalamos e prestamos assistência técnica às portas dos nossos parceiros de fornecimento cuidadosamente selecionados, incluindo a Doorson e a Manusa. Estas parcerias sólidas garantem que temos soluções para praticamente todas as entradas, tanto internas como externas.

    Especificação
    • FLO-MOTION® TYPE E32

      SINGLE DOOR SLIDING OVER AN ADJACENT WALL

      Description - Manual aluminium framed sliding internal glazed door system with the door sliding over a wall. Door and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Sliding Door System Type E32.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section including a frame consisting of two jambs (152mm and 100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm transom bar with a 7mm reinforced face. The sliding leaf will close against the "slam post" which forms part of the jamb. The frame to fit within the structural opening with the door sliding over a wall. Glass is secured using appropriate beads & gaskets.

      Handing – Left (E32L) or right hand (E32R) door opening viewed from pelmet side. Refer to drawing and door schedule.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019 for 1805mm wide structural opening.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sliding Door – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. The door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material finish - Satin Anodised Aluminium (SAA) or Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles - One pair of "back-to-back" nylon or stainless-steel handles, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule – options available.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type E32.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between frame and leading edge of the door when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails, Offset Versions & Canopy Types – Refer to door schedule.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSingleDoor_TypeE32
    • Familia de productoFlo Motion
    • Grupo de produtosSingle Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13 11
    • Título OmniclassAluminum Screen Doors

    Disponibilidade da região

    Europa