Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Ref. Exclusiva: 10821001
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Starck
Grupo do produto: Kitchen mixers
Largura (mm): 137
Altura (mm): 448
Profundidade (mm): 266
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 3.445

Categoria BIMobject: Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®